SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN
-
Apparatkontakt framsida
1440106
Apparatkontakt framsida, DeviceNet™, 5-polig, hona, rak, M8, B-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-ledare
Produktdetaljer
Monteringssätt | Montering från framsidan (M8 x 0,5) |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Användning | Signal |
Sensortyp | DeviceNet™ |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | B |
Typ av gänga | M8 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | Viton |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PUR/PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 4 A |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Enkelledare |
Typ av kontakt | Hona |
Ledararea | 0,25 mm² |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M8 |
Kodning | B |
Kabellängd | 0,5 m |
Ledartyp | PVC-ledare |
Signaltyp/kategori | DeviceNet™ |
Enkelledare, färg | vit, svart, grå, röd, blå |
Kabeldiameter | 0,25 mm² |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
AWG signalledning | 26 |
Material ledarisolation | PVC |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbeteckning | M8-cirkulära kontakter |
Standarder/föreskrifter | enligt IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1440106 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABQIBA |
Produktnyckel | ABQIBA |
GTIN | 4046356481335 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 252698d7-d255-4ea0-be44-559eeac34ff9 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge