SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX
-
Apparatkontakt baksida
1239902
Apparatkontakt baksida, 5-polig, Stift, rak, M12, kodning: A, Montering från baksidan, Pg9, Våglödning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Kontramuttern ingår i leveransomfånget |
Monteringssätt | Montering från baksidan Pg9 med kontramutter |
Montageanvisning | med kontramutter |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PBT |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Genomgångsresistans | ≤ 0,003 Ω |
Isolationsmotstånd | ≥ 100000 Ω |
Märkspänning UN | 60 V |
Märkström IN | 4 A |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Våglödning |
Typ av kontakt | Stift |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | Stift |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Artikelnr | 1239902 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ABQEGL |
Produktnyckel | ABQEGL |
GTIN | 4063151425074 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,78 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,35 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge