Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-DSI-FS-8CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida
1542774

Apparatkontakt baksida, 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden