SACC-CIP-M12MS-5P SMD T - Kontaktledare
1411943

Kontaktledare, 5-polig, Stift, rak, M12, kodning: A, Kretskortmontering, SMD-reflow, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskrunngar med gängmontage, inpressningskontur eller för direkt integrering i frontplattan
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd