QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Skåpsgenomföring
1410393

QUICKON skåpgenomföring, 4+PE-polig, 2,5 mm2–6,0 mm2/690 V/40 A, med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm–14 mm, M25 anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 6,0 mm2 trådar, 1,0 m långa, rakt avskuren i änden.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna