Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE - Skåpsgenomföring
1403470

Skåpsgenomföring, med anslutna ledare 1,5 mm2 och 0,15 m ledning, anslutningsgänga: M20, 4-polig

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde