VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40049992Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00004G2UL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast solida ledare | 600 V | 20 A | - 14 | |
flertrådig med trådändhylsa | 600 V | 20 A | - 14 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 17 A | - 14 |