IPD WD 3P2,5 0,5 M25 GY - Skåpsgenomföring
1047354

Skåpsgenomföring, Direktanslutning, anslutningstyp: Enkelledare/ Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 9 mm och 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
Snabb och enkel idrifttagning genom verktygsfri push-in-anslutningsteknik
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet