SF-5EE1N8AS000X - Skåpsgenomföring
1241893

Skåpsgenomföring, rak, M23, M23, poltal: 5+PE, typ av kontakt: Hona/stift, O-ring axial, skärmad: ja, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter