Registreringssystemet för väderdata med PLCnext Control från Phoenix Contact är en del av det integrerade PV Parkmanagement. Systemet kan också användas som ett självständigt system.
Ihop med miljösensorer av typen SOL-ES erbjuder Phoenix Contact en komplett lösning som kan integreras direkt i styrsystemet från Phoenix Contact. Alla sensorer motsvarar IEC 61724-1 klasse A. Den levererar mätdata med högsta precision. Väderstationen är därmed optimerad för användning i solcellsparker. Stationen informerar löpande om prestandan hos din solcellsanläggning.
Sensorerna ansluts via standardiserade M12-kontakter. Med en M12-Y-fördelare (se fliken "Tillbehör") skapas på ett enkelt sätt en Daisy-Chain-anslutning.
Applikations-mjukvaran med webbaserad hantering, som finns tillgänglig separat i PLCnext Store, erbjuder en möjlighet att ta sensorerna i drift utan programmeringskunskaper. Tack vare autokonfigurationen registreras alla sensorer som är anslutna till Modbus automatiskt. Sensordata överförs från det integrerade styrsystemet till ett överordnat system via standardiserade protokoll som t.ex. Modbus/TCP eller PROFINET. Vid en spänningsförsörjning på 24 V DC har alla sensorer ett polaritetsskydd.
VIKTIG ANMÄRKNING:
Applikationsmjukvaran behövs för att driva väderstationen. Den tillhörande licensen hittar du i PLCnext Store (länkar, se fliken ”Nedladdningar”). Alla önskade sensorer inklusive monteringstillbehör (se fliken "Tillbehör") måste beställas separat.
SOL-SC-WTH-STN
-
Väderstation
1322110
Väderstation för registrering av mätdata från anslutna omgivningssensorer. Tillämplig tillsammans med sensorer av typen SOL-ES i t.ex. solcellsparker eller inom andra industriella områden. Mätdata görs tillgängliga för användaren via ett användargränssnitt och överförs till ett överordnat datahanteringssystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöd av högnivåspråk
Standardiserade gränssnitt
Sensoranslutning via runda M12-kontakter med industrikvalitet
Installation av alla kompatibla sensorer med Plug-and-Play
Flexibel tack vare valbar sensorik
Enkel idrifttagning utan programmeringskunskaper