RAD-ISM-2400-RX
-
Trådlös modul
2867306
Mottagarenhet för utökning av punkt-till-flerpunktsförbindelser, för unidirektionellt, trådlöst, 2400 MHz-överföringssystem
Produktdetaljer
Produkttyp | Trådlös modul |
Försörjning Mottagare | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -50 % / +25 % (vid UB) |
Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
Strömförbrukning typisk | 54 mA |
Maximal strömupptagning | 120 mA |
Digital | |
Benämning utgång | 2x reläutgång + 1 x RF-Link |
Kontaktutförande | 3 potentialfria växlande kontakter |
Kontaktmaterial | Ag, förgylld |
Kopplingsström maximal | 30 V DC |
30 V AC | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 0,5 A |
Elektrisk livslängd | 8x 105 växlingar vid 0,5 A kopplingsström |
Mekanisk livslängd | 1x 107 |
Analog | |
Benämning utgång | Strömutgång |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Last/utgångslast strömutgång | 700 Ω (vid UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 |
Skruvgänga | M3 |
Trådlöst | |
Riktning | unidirektionell |
Wireless | |
Frekvensband | 2,4 GHz |
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Material (Kapsling) | Polyamid |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G EEx nL IIC |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
IECEx | |
Märkning | Ex nL IIC T4 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EG |
Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2867306 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DNC652 |
GTIN | 4017918975050 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 258,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160,6 g |
Ursprungsland | CA |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenn 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenn 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennkabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennkabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennkabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennkabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennfördelare 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennfördelare 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Väderskyddstejp 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Överspänningsskydd 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Överspänningsskydd 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Överspänningsskydd 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Överspänningsskydd 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptrar 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Hoppnyckel 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Hoppnyckel 2917285
Fördelar
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshoppningsmetod
Det behövs ingen parametrering eller programmering
Licensfritt 2,4 GHz ISM-band
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge