RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
Trådlös modul
2885935
Unidirektionellt, trådlöst, 2400 MHz överföringssystem, består av en utomhussändare (Tx) med 12...30 V DC eller 85...250 V AC-försörjning, en utomhusmottagare (Rx) med 12...30 V DC eller 85...250 V AC-försörjning, och antenner
Produktdetaljer
Produkttyp | Trådlös modul |
Försörjning Mottagare | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -50 % / +25 % (vid UB) |
230 V AC | |
Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Strömförbrukning typisk | 115 mA |
Maximal strömupptagning | 145 mA (vid 24 V DC) |
Försörjning Sändare | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -75 % / +25 % |
230 V AC | |
Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Strömförbrukning typisk | 50 mA |
Maximal strömupptagning | 65 mA (vid 24 V DC) |
Digital | |
Ingångsspänningsområde | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Gränsvärde "0"-signal spänning | max. 1,5 V DC |
Gränsvärde "1"-signal spänning | min. 5 V DC |
Analog | |
Beskrivning av ingången | Strömingång (ingång analog) |
Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Ingångsmotstånd strömingång | < 170 Ω |
Analog | |
Beskrivning av ingången | Spänningsingång (digital ingång) |
Digital | |
Benämning utgång | 2x reläutgång + 1 x RF-Link |
Kontaktutförande | 3 potentialfria växlande kontakter |
Kontaktmaterial | Ag, förgylld |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 0,5 A |
Elektrisk livslängd | 8x 105 växlingar vid 0,5 A kopplingsström |
Mekanisk livslängd | 1x 107 |
Analog | |
Benämning utgång | Strömutgång |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Last/utgångslast strömutgång | 700 Ω (vid UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
M12 hane | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning (M12) |
Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
Ledararea flexibel max. | 0,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 20 |
Ledararea AWG max. | 26 |
Trådlöst | |
Riktning | unidirektionell |
Trådlöst | |
Riktning | unidirektionell |
Frekvensområde | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Kanalavstånd | 100 kHz |
Antal kanalgrupper | 9 |
Antal kanaler per grupp | 63 |
Sändningseffekt | 10 mW |
Wireless | |
Frekvensband | 2,4 GHz |
Bredd | 92 mm |
Höjd | 98 mm |
Djup | 340 mm |
Material (Kapsling) | Aluminium |
PBT |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP65 | |
Kapslingsklass | IP65 |
Drifttemperatur (Mottagare) | -20 °C ... 65 °C |
Drifttemperatur | -4 °F ... 149 °F |
Drifttemperatur (Sändare) | -20 °C ... 65 °C |
Drifttemperatur | -4 °F ... 149 °F |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
IECEx | |
Märkning | Ex nL IIC T4 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EG |
Artikelnr | 2885935 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | DNC652 |
Katalogsida | Sida 643 (IF-2011) |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 759,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 759 g |
Ursprungsland | CA |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshoppningsmetod
Det behövs ingen parametrering eller programmering
Licensfritt 2,4 GHz ISM-band
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge