FL WLAN 5102
-
Trådlös modul
2701850
WLAN-åtkomstpunkt för Japan, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, anslutningar: COMBICON för 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 för LAN, central cluster-hantering, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| utförande | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz och 5 GHz upp till 300 Mbit/s |
| Montageanvisning | fast inbyggd |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,8 W |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | över COMBICON |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 36 V DC |
| Strömförsörjning | 200 mA |
| Ethernet | |
| Gränssnitt | Ethernet |
| Antal | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antenn | |
| Antal | 3 |
| Funktioner | |
| Driftsätt | Accesspunkt / klientadapter / repeater / WDS Bridge |
| Basfunktionalitet | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-kort, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-knapp |
| Konfiguration | Cluster Management, Web-based Management, WPS |
| Automatisk kanalselektion | ja |
| Säkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Stöder 802.1x / Radius | |
| MAC-filter | |
| Wireless | |
| Benämning | Wireless LAN |
| Antennens anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Antal | 3 |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Radiostandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sändningseffekt | max. 11 dBm |
| Antal radio-gränssnitt | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Bredd | 40 mm |
| Höjd | 109 mm |
| Djup | 109 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Höjd med antennuttag, utan antennkabel |
| Färg | silvergrå |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Utökat temperaturområde på förfrågan) |
| Lufttryck (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3500 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Antenn ingår inte i leveransen |
| Artikelnr | 2701850 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN2W4 |
| Produktnyckel | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356924962 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 525 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 418 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenn 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenn 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenn 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenn 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel 2701402
-
FL RUGGED BOX - Kopplingsbox 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Kopplingsbox 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Kopplingsbox 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennkabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Monteringsplatta 2701092
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge