FL RUGGED BOX DIR-1
-
Kopplingsbox
2701440
Set med kopplingsboxar för uppbyggnad av trådlösa system för industriapplikationer, inkl. tre direkt riktantenner och antennkabel 3 m för 2,4 / 5 GHz, IP66, med DIN-skena, proppar och förskruvningar, med nätaggregat 100 V ... 240 V, utan apparat