STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Strömförsörjning
2868596
E-nummer: 5246154

Primärswitchad strömförsörjning STEP POWER för montering på DIN-skena och direkt montering, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/0,5 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena eller skruvas fast mot jämnt underlag
Tillförlitlig försörjning tack vare hög MTBF (Mean Time Between Failure) som är större än 500 000 timmar och U/I-kurva
Spara energi genom maximal energieffektivitet och unikt liten tomgångsförlust