UTWE 6/8+1 - Testproppskena
3069064

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 18, poltal: 9, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar