FTPR-3/8S - Testkontakt
3069968

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testkontakt, med vridhandtag, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, poltal: 8, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Säker manövrering med det patenterade vridhandtaget
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning