cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Testkontakt, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå
| Produkttyp | Mätpropp |
| Produktfamilj | FAME 1 |
| Poltal | 5 |
| Delning | 8,2 mm |
| Potentialer | 5 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Märkarea | 6 mm² |
| Åtdragningsmoment testuttag | 0,5 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anmärkning | Ledararean beror på kabelskon som används |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 24 A |
| Märkspänning | 400 V |
| Delning | 8,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 4,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 1250 A | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | Väggöppning |
| Provkraft börvärde | 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest, kategori 1, klass B, monterad på fordonskarossen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,8g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnr | 3069260 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE6111 |
| Produktnyckel | BE6111 |
| GTIN | 4055626379951 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 254,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 254,9 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,576 kg CO2e |