cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Testkontakt, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , färg: grå
| Produkttyp | Mätpropp |
| Produktfamilj | FAME 1 |
| Poltal | 10 |
| Delning | 8,2 mm |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 10 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Belastningsström maximal | 24 A |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Teststötspänning | 5 kV |
| Märkarea | 6 mm² |
| Belastningsström maximal | 24 A |
| Åtdragningsmoment testuttag | 0,5 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anmärkning | Ledararean beror på kabelskon som används |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Märkström | 24 A |
| Märkspänning | 400 V |
| Stiftdiameter | 5,7 mm |
| Delning | 8,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | Anslutning i stiftlisten |
| Artikelnr | 1029706 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE6111 |
| Produktnyckel | BE6111 |
| GTIN | 4055626532110 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 553,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 553,7 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|