FTP 7+1 - Testkontakt
3069243

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testkontakt, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testblocken kan användas universellt för spännings- och strömtransformatorer
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Den robust utförda testkontakten garanterar en användarvänlig hantering
och erbjuder fastsättningsmöjligheter för de testledningar som ska anslutas