TMCP 3 F1 300 4,0A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0916330
Termomagnetisk automatsäkring, 3-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt
Produktdetaljer
Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
Produktfamilj | TMCP |
Konstruktion | Stickkontakt |
Poltal | 3 |
Potentialer | 3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Typ av säkring | Automat |
Belastningsström maximal | Huvudkontakt – beroende på märkström |
1 A (Signalkontakt) | |
Allmänt | |
Märkspänning | 250 V AC |
65 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Märkstötspänning | 2,5 kV |
Isolationsmotstånd Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Hjälpkrets | 240 V AC / 1 A (låg induktion) |
65 V AC / 1 A (låg induktion) | |
Typ av utlösning | TM (termomagnetisk) |
Apparatmotstånd | 0,12 Ω |
Mätkortslutningskopplingsförmåga Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kortslutningskapacitet | 5000 A (UL 1077: 277 V AC / 480 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Spänningshållfasthet | 3000 V AC (Aktivitetsområde) |
1500 V AC (Huvudströmkrets till hjälpkrets) | |
1000 V AC (Hjälpkrets 11-12 till 23-24) | |
1500 V (Pol till pol) | |
maximala kopplingar | 10000 (vid 1 x In, induktiv) |
Säkring | F1 (snabb) |
Kontaktutförande | 3 slutande kontakt |
3 brytande kontakt |
Belastningsström maximal | Huvudkontakt – beroende på märkström |
1 A (Signalkontakt) | |
Anslutningstyp | jackbar |
Bredd | 37,5 mm |
Höjd | 50 mm |
Djup | 78,5 mm |
Bredd komplett modul | 38 mm |
Höjd komplett modul | 115 mm |
Djup komplett modul | 121 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Isolationsgrupp | II |
Isolationsmaterial | PA66 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
IP00 (Anslutningsområde) | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standarder/föreskrifter | EN 60934 |
Standarder/föreskrifter | UL 1077 |
Monteringssätt | på baselement |
Artikelnr | 0916330 |
Antal/förp. | 2 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | 04 |
Produktnyckel | CLA123 |
GTIN | 4017918601041 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 158 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 150 g |
Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge