TMC 3 F1 122 16,0A - Termomagnetisk automatsäkring
0915263

Termomagnetisk automatsäkring, 3-polig, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 16 A, märkspänning: 250 V, utlösningskurvan: F1 (snabb), typ av säkring: Automat, monteringssätt: DIN-skena: 35 mm

Produktdetaljer







Kompatibla produkter