TMC 3 F1 122 1,0A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0915153
Termomagnetisk automatsäkring, 3-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 2 brytande kontakter, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Produktdetaljer
Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
Produktfamilj | TMC |
Poltal | 3 |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 2 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Typ av säkring | Automat |
Belastningsström maximal | 1 A (vid 6 mm² ledararea – huvudkontakt) |
1 A (vid 6 mm² ledararea – hjälpkontakt) | |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Kopplingsförmåga ICN | 400 A för märkströmmar 0,2 - 5 A |
800 A för märkströmmar 6 - 16 A | |
Allmänt | |
Säkring | F1 (snabb) |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
2 brytande kontakt |
Belastningsström maximal | 1 A (vid 6 mm² ledararea – huvudkontakt) |
1 A (vid 6 mm² ledararea – hjälpkontakt) | |
Huvudkontakt | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Håltolk | A3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 250 V AC |
65 V DC | |
Extrakontakt | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Håltolk | A1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 250 V AC |
65 V DC |
Bredd | 37,5 mm |
Höjd | 82,5 mm |
Djup | 96 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA-F |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 0915153 |
Antal/förp. | 2 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | 04 |
Produktnyckel | CLA121 |
GTIN | 4017918009830 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 196,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 196,3 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge