CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX
-
Systempaket
1885245
FIX-Block-sats i praktisk Sortimo-systemväska L-BOXX 102. 72 fördelningsblock bl.a. med inmatningskontakt med en dimensionerad anslutningsförmåga på 10 mm2 och uttagskontakter med en dimensionerad anslutningsförmåga på 4 mm2, 2 fördelningsblock för KNX-buss, 1 fördelningsblock med frånskiljarkniv i uttagskontakterna, 2 apparatanslutningsblock med L/N/PE-märkning, 60 DIN-skeneadaptrar, 10 skruvflänsar, olika märkmaterial