Fördelningsblock - PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE
1300613

Fördelningsblock, färg: grå


Produktdetaljer




Produkttyp Fördelningsplint

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 0,77 W

Märkarea 2,5 mm²

Bredd 25,98 mm
Höjd 21,7 mm
Längd 28,6 mm

Färg grå

Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Artikelnr 1300613
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BEA281
Produktnyckel BEA281
GTIN 4063151545604
Vikt per styck (inklusive förpackning) 15,488 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,488 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400