BV
Godkännande-ID: 59146/A0 BVDNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
Fördelningsblock, för KXN-buss i fastighetsinstallationer, det enskilda blocket är internt bryggat, färg enligt EIB-kabelkoder, anordning: Inline, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 24, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |