PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Fördelningsblock
1187193

Fördelningsblock, För KNX-buss i fastighetsinstallationer, det enskilda blocket är internt bryggat, färg enligt EIB-kabelkoder, ordnade parvis, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 24, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetaljer










Kompatibla produkter