VARIOFACE PLC/DCS-migrering och uppgradering

PLC/DCS-migrering och uppgradering

Med VARIOFACE PLC/DCS-migreringsportfölj migreras I/O-signaler snabbt och enkelt från ett gammalt I/O-system till ett nytt via Plug-and-Play. Genom att behålla de befintliga fältkablarna möjliggörs en sömlös integration, kabeldragningsfelen minimeras, antalet loopkontroller minskar och stopptiderna blir kortare. Effektiviteten och tillförlitligheten i ditt system ökas.

Fördelar

  • Snabb och okomplicerad uppgradering till moderna PLC/DCS-styrsystem med kundanpassade lösningar
  • Korta processavbrott tack vare pluggbara migrationskomponenter
  • Förenklad planering och minimering av slingkontroller genom att behålla de befintliga fältkablarna
  • Utrymmesneutralt PLC-byte utan ombyggnad av kopplingsskåp tack vare installations- och servicevänlig montering

Nya produkter

VARIOFACE Migration Solution svävar i rummet

Uppgradering till Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Plug-and-Play-migrering utan ny kabeldragning

Med VARIOFACE Migration Solution kan du snabbt migrera I/O-signaler från ET 200M/S7-300 till ET 200SP HA via Plug-and-Play. Fältförbindningen kvarstår. Detta minskar kabeldragningsfel, kretskontroller och stopptider för högre effektivitet och tillförlitlighet.

Huvudegenskaper

  • Migrationssystem med modul, kabel och rack
  • Migrering av analoga och digitala I/O-kort
  • Varianter för 24 V och 120 V/230 V
  • Anslutning: D-SUB- eller push-in-kontakt
  • Modulbredd: 40 mm (standard)/47 mm (specialkonstruktion)
  • Halogenfria kabellösningar
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C

Fördelar

  • Snabb och okomplicerad uppgradering till SIMATIC® ET 200SP HA med exakt anpassade och testade lösningar
  • Korta stopptider tack vare jackbara migrationskomponenter
  • Förenklad planering och minimering av kretskontrollerna genom att fortsätta använda den befintliga fältkabeldragningen
  • Utrymmesneutralt PLC-byte utan ombyggnad av apparatskåp tack vare installations- och servicevänligt monteringsrack

Plug-and-Play: effektiv uppgradering av PLC/DCS

Uppgradering från SIMATIC® ET 200M/S7-300 till ET 200SP HA Det enkla sättet att göra din anläggning redo för framtiden

Ta bort den gamla SIMATIC® ET 200M/S7-300
Montering av monteringsrack och migreringsmoduler
Installation och anslutning av den nya SIMATIC® ET 200SP HA
Ta bort den gamla SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Demontering av den gamla frontadaptern för ET 200M/S7-300 med befintligt fältkablage
  2. Demontering av den gamla styrenheten

Montering av monteringsrack och migreringsmoduler

  1. Montering av monteringsrack i stället för det gamla styrsystemet
  2. Placera passande migreringsmoduler på den bakre monteringsnivån
  3. Ansluta respektive frontkontakter och anslutningskablar till migreringsmodulerna

Installation och anslutning av den nya SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montering av det nya I/O-systemet ET 200SP HA på monteringsrackets främre nivå
  2. Ansluta anslutningskabeln till motsvarande I/O-kort

VARIOFACE Migration Solution monteringsrack Snabb konvertering utan monteringsändringar

Den robusta monteringen möjliggör en utrymmesneutral uppgradering utan behov av ombyggnad av kopplingsskåp. Den fortsatta användningen av de befintliga borrhålen i profilskenan och de kabeldragna ET 200M/S7-300-frontkontakterna garanterar korta ställtider. Utdrags- och tiltmekanismen med spärrfunktion i 15°-steg ger god åtkomst och förhindrar kollisioner med andra monteringar.

Fördelar

  • Utrymmesneutralt utbyte av ET 200M/S7-300 utan apparatskåpsanpassning med den andra monteringsnivån
  • Snabb konvertering genom att fortsätta använda befintliga borrhål för profilskenor och kabelanslutna frontkontakter
  • Enkel åtkomst och kollisionsfri installation av ET 200SP HA tack vare utdrags- och lutningsmekanismen med gradvis spärr
  • Hög stabilitet och hållbarhet tack vare ett robust chassi i rostfritt stål med tillförlitlig mekanik

Lösningen för din PLC/DCS-uppgradering i detalj

Interaktiv bildkarta: VARIOFACE Migration Solution – monteringsrack med migrationsmoduler och SIMATIC® ET 200SP HA
Monteringsrack
Det robusta monteringsracket möjliggör ett utbyte av den gamla maskinvaran utan att det påverkar utrymmet, trots att ET 200SP HA har en större monteringshöjd. Eftersom det nya I/O-systemet monteras på nivån framför kabelkanalerna krävs inga ombyggnader. Den genomtänkta utdragnings- och tippmekanismen underlättar åtkomsten vid montering och service och förhindrar kollisioner med andra moduler.
Monteringsrack
Migrationsmoduler för digitala och analoga I/O-signaler, 24 V
Skräddarsydda migrationsmoduler för analoga och digitala 24 V I/O-kort möjliggör en enkel och tillförlitlig Plug-and-Play-anslutning av signalerna från ET 200M/S7-300 till ET 200SP HA. Modulerna är särskilt utformade för kort med 20- eller 40-poliga ET 200M/S7-300-frontkontakter.
Migrationsmoduler för digitala och analoga I/O-signaler, 24 V
D-SUB-systemkabel
Den förmonterade migrationskabeln med D-SUB-kontakter är avsedd för digitala och analoga 24 V-I/O-kort. Kabeln har utformats särskilt för användning i en 2-nivåinstallation med monteringsrack: Den har en kabelanslutning på sidan, vilket bidrar till den låga bygghöjden på den nedre monteringsnivån.
D-SUB-systemkabel
Migrationsmoduler för digitala I/O-signaler, 120 V/230 V
Särskilda migrationsmoduler för digitala I/O-kort med 120 V/230 V möjliggör en snabb och säker anslutning av signalerna från ET 200M/S7-300 till ET 200SP HA. Modulerna är särskilt lämpade för I/O-kort med 20- respektive 40-poliga ET 200M/S7-300-frontkontakter.
Migrationsmoduler för digitala I/O-signaler, 120 V/230 V
Migrationskabel med Siemens K0-anslutningsblock
De färdigmonterade migrationskablarna med original-K0-anslutningsblock från Siemens är särskilt lämpade för digitala I/O-kort med 120 V/230 V. Kabelsatserna är optimalt anpassade för en installation i två nivåer med monteringsrack.
Migrationskabel med Siemens K0-anslutningsblock

Använder du redan VARIOFACE systemkablage? Plug-and-Play: byt ut kablar och fortsätt produktionen

Enkel migrering: Om du redan använder systemkablage från Phoenix Contact behöver du bara byta ut systemkablarna för att byta till din nya SIMATIC® ET 200SP HA.
Dina fältkablar förblir orörda: Gamla kablar ut, nya in och produktionen kan fortsätta omgående.

Migrering av befintliga systemkabelkomponenter till nytt I/O-system

Steg 1:

  • Koppla bort den främre kontakten med befintligt fältkablage
  • Demontering av föråldrad maskinvara

Steg 2:

  • Montering av det nya I/O-systemet ET 200SP HA
  • Ansluta de nya anslutningskablarna till lämpliga I/O-moduler
E-paper
Systemkablage för Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Här hittar du allt du behöver veta om Plug-and-Play-konceptet för nyinstallationer och migrering från ET 200M.
Gör din processautomation redo för framtiden med SIMATIC® ET 200SP HA och vårt systemkablage. Dra nytta av effektiv planering, montering och idrifttagning.

Öppna e-tidning
Produktbroschyr Systemkablage för Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Detta kan också vara intressant för dig