AXC F 1050 - Styrsystem
2404701

Axiocontrol för direkt kontroll av Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-gränssnitt och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3. Komplett med anslutningskontakt och märkfält.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Utökat temperaturområde från -25 °C ... 60 °C
Ökad EMC-tålighet
2x Ethernet-gränssnitt (integrerad switch)
SD-kort upp till 2 GV som valfritt jackbart parametreringsminne
Konfiguration via USB
Integrerad avbrottsfri strömförsörjning för målinriktad nedladdning av applikationen
Upp till 63 AXIO I/O-moduler direkt uppradbara
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP omfl.
PROFINET-Controller (upp till 16 devices) eller PROFINET-Device
Kan programmeras med PC-Worx Engineer