TRIO POWER strömförsörjningar med standardfunktioner
Strömförsörjningsserien TRIO POWER med push-in anslutning har specialanpassats för användning i maskinkonstruktion. Alla funktioner och den platsbesparande konstruktionen hos de 1- och 3-fasiga modulerna är optimalt anpassade till de höga kraven. I krävande omgivningsförhållanden förser de mekaniskt och elektriskt mycket robusta strömförsörjningarna alla förbrukare med tillförlitlig ström.
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
-
Strömförsörjning
2903157
E-nummer:
5240204
E-nummer:
5240204
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER med push-in-anslutning för montering på DIN-skena, ingång: 1-fasig, utgång: 12 V DC /5 A C2LPS
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-50730-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0036/A1cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Spara tid och pengar med push-in anslutning och smal konstruktion
Öka anläggningens driftsäkerhet med dynamisk Boost med 150 % av märkströmmen i 5 sekunder
Maximal flexibilitet tack vare ett breddat temperaturområde på -25 °C till +70 ° och uppstart vid -40 °C
Elektriskt robust genom en hög spänningstålighet
Mekaniskt robust genom en hög vibrations- och stöttålighet