QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO - Strömförsörjning
1343940

Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER med valbar karakteristisk utgångskurva, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) och NFC-gränssnitt, ingång: trefas, utgång: 24 V DC / 20 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Ofta ställda frågor


Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?

Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se kapitlet SFB Technology i databladet för mer information om detta.


Vilka kraftreserver finns tillgängliga?

För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp ti... Visa mer

För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp till 30 A för tillförlitlig start av tunga laster. Den tidsbegränsade matningen av lasten är max. 5 s vid en omgivningstemperatur på upp till 60 °C

Visa mindre

Kan strömförsörjningen också drivas med DC-ingångsspänning?

Ja, strömförsörjningen QUINT POWER kan drivas med följande spänningsvärden:
Nominell ingångsspänning: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Ingångsspänningsområde: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Max. ingångsspänning: +/-500 V DC / 1000 V DC


Kan strömförsörjningens ingångsspänning övervakas?

Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 33 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10... Visa mer

Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 33 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10 ms innan utgångsspänningen sjunker, så att denna information i ett tidigt skede finns tillgänglig för det överordnade styrsystemet.

Visa mindre

Kan temperaturen på strömförsörjningen övervakas?

Ja, med signalalternativet ”Temperatur OK” kan förhöjd temperatur signaleras redan innan strömförsörjningen QUINT POWER skyddar sig med effekt-derating.


Hur kan signalkontakterna kundanpassas?

Signalkontakterna kan förinställas direkt via konfiguratorn när du beställer strömförsörjningen QUINT POWER. Alternativt kan strömförsörjningen också konfigureras vid ett senare tillfälle med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.


Hur kan strömförsörjningens utgångsspänning justeras?

QUINT POWER-strömförsörjningen kan beställas direkt med en förinställd utgångsspänning. Alternativt kan spänningen ställas in med hjälp av knapparna på framsidan eller via QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.


Kan knapparna för spänningsinställning också spärras?

Ja, knapparna på framsidan kan spärras med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.