MINI POWER strömförsörjningar för MSR-teknik
Inom mät-, styr- och reglertekniken (MSR) hör de modulära kapslingarna (ME) numera till standardutrustningen. MINI POWER är här den lämpliga nätdelen. Utrustningen är särskilt flexibel tack vare modeller med särskild spänning och särskilda varianter.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
-
Strömförsörjning
2938756
E-nummer:
5246017
E-nummer:
5246017
Vid nya anläggningar, använd följande artikel: 2904605
Primärswitchad strömförsörjning MINI POWER för DIN-skenemontage, ingång: enfas, utgång: 10 V DC ... 15 V DC/2 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Ingångsspänningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Ingångsspänningsområde DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Inkopplingsstötström | < 15 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | 1,7 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 20 ms (120 V AC) |
> 120 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 0,4 A (120 V AC) |
0,2 A (230 V AC) | |
0,4 A (90 V DC) | |
0,1 A (350 V DC) | |
Nominell effektförbrukning | 44 VA |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 2 A (trög, intern) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Verkningsgrad | > 86 % (vid 230 V AC och nominella värden) |
Nominell utspänning | 12 V DC ±1 % |
10 V DC ±1 % | |
15 V DC ±1 % | |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC begränsad effektkonstant) |
Märkutgångsström (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 2,3 A (-25 °C ... 40 °C kontinuerligt) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rippel | < 20 mVSS (20 MHz) |
Uteffekt | 30 W |
Kopplingstoppar märklast | < 100 mVSS (20 MHz) |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 1 W |
Förlusteffekt märklast maximal | < 7 W |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för uppbyggnad av redundanta anläggningar och för effektökning |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Ingång | |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Utgång | |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Signal | |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Skruvgänga | M3 |
Signaltyper | LED |
Driftindikering | LED grön |
Signalutgång: DC-OK, aktiv | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV (Typprovning ) |
3 kV (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II (i slutet kopplingsskåp) |
Bredd | 45 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 107 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Kapslingens utförande | Polyamid PA, färg grön |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
Spårapplikationer | EN 50121-4 |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnr | 2938756 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPM12 |
Produktnyckel | CMPM12 |
GTIN | 4017918925192 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 250 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 250 g |
Tullnummer | 85044083 |
Ursprungsland | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Servicevänlig anslutningsteknik genom kodade COMBICON-kontakter
Fjärrövervakning av utgångsspänningen via kopplingsutgången
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge