Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER för energifördelaren CrossPowerSystem lämpar sig optimalt för användning vid maskinkonstruktion. Alla funktioner och den platsbesparande konstruktionen är anpassade för de höga kraven som ställs på området. Med push-in-anslutningen kan man snabbt och enkelt ansluta en 24 V DC-styrspänning.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
Strömförsörjning
1064922
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER, Snap-on-anslutning, Cross Power System - montering, ingång: 3-fas, utgång: 24 V DC / 5 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät |
Ingångsmärkspänningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Ingångsspänningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
Ingångsspänningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
Nationell nätspänning typisk | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
Inkopplingsströmstöt, begränsning | ≤ 22 A |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 20 ms (400 V AC) |
typ. 20 ms (500 V AC) | |
Strömförbrukning | 3x 0,4 A (400 V AC) |
3x 0,3 A (500 V AC) | |
2x 0,6 A (400 V AC) | |
2x 0,5 A (500 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 243,6 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,55 |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 3,15 A (internt (apparatskydd), trög) |
Läckström mot PE | < 0,25 mA |
< (550 V AC, 60 Hz) |
Verkningsgrad | typ. 91 % (400 V AC) |
Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
Märkutgångsström (IN) | 5 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 7,5 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | ≤ 20 mVSS |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Uteffekt | 120 W |
180 W | |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 1 W (400 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 12 W (480 V AC) |
Ökningstid | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC OK | |
Strömbelastningsförmåga | 100 mA |
Signal relä 13/14 | |
Default | sluten |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingång | |
Anslutningstyp | Snap-on-anslutning |
Utgång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,2 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Signal | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,2 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 1,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Signaltyper | LED |
Potentialfri signalkontakt | |
Signalutgång: LED statusindikering | |
Benämning av signalering | DC OK |
Statusindikering | LED |
Färg | grön |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Antal faser | 3 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
> 1300000 h (40 °C) | |
> 620000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II (i slutet kopplingsskåp) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 36 mm |
Höjd | 160 mm |
Djup | 159 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 14 mm / 14 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | Cross Power System - montering |
Montageanvisning | Cross Power System |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Plast |
Kapslingens utförande | Polykarbonat |
Huvens utförande | Polykarbonat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 10 ... 150 Hz, amplitud ±0,35 mm, 5g, 90 min. (enligt IEC 60068-2-6) |
2 Hz ... 15 Hz, amplitud ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (enligt DNV GL klass A) |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | IEC 61010-1 (SELV) |
Standard - Skyddslågspänning | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-16 (enbart luft- och krypsträckor) |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II |
UL-godkännanden | UL Listed UL 61010-2-201 |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störsändning enligt EN 61000-6-2 (industriområde) |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (klass A) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (klass A) | |
Övertonsströmmar | |
Frekvensområde | Klass A, B |
Flimmer | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 3 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
6 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 1 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 1 - symmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1064922 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPO33 |
Produktnyckel | CMPO33 |
GTIN | 4055626725222 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 746 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 510 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Push-in anslutning ger enkel anslutning av 24 V DC som styrspänning
Snabb idrifttagning: verktygsfri montering och automatisk anslutning i ett enda moment (CrossPowerSystem)
Problemfri start av tunga laster med dynamisk förstärkning
Elektriskt robust genom en hög spänningstålighet
Maximalt flexibelt tack vare brett temperaturintervall -25 °C … +70 °C och enhetsstart vid -40 °C
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge