Energifördelningskort - EM-CPS-405
1002635

Modulärt energifördelningskort med CrossLink®-gränssnitt, 125 A, 3-poligt, beröringsskyddat med polförväxlingsskydd, bredd: 405 mm


Produktdetaljer




Produkttyp Monteringsadapter

Märkspänning 600 V DC (IEC)
690 V AC (IEC)
600 V AC/DC (UL)
Märkstötströmshållfasthet 25 kA
Märkström 125 A (IEC)
100 A (UL)
Märkisolationsspänning 800 V AC
Märkstötspänning 6 kV

Bredd 405 mm
Höjd 160 mm
Djup 45,1 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20

UL-data
SCCR 10 kA (unprotected)
100 kA (protected)
100 kA (CB 125 A/480 V AC)
65 kA (CB 125 A/600 V AC)
100 A (Class J 175 A)

Normer/föreskrifter IEC 61439-2
GB/T 7251.1

Artikelnr 1002635
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK7811
Produktnyckel CK7811
Katalogsida Sida 52 (C-5-2019)
GTIN 4055626468204
Vikt per styck (inklusive förpackning) 1 410,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 367,3 g
Tullnummer 85369095
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742

EAC

Approval ID: RU*DE*08.B.01841/19

UL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cUL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Polförväxlingsskydd – fasomkastning ej möjlig
Snabbt och komplett nyckelfärdigt system
Kompakt format jämfört med klassiska energifördelningar