Anslutningsmodul - EM-CPS-TB3/63A
1002633

Anslutningsmodul med integrerade fjäderklämmor för ledningar på 1,5 till 16 mm, 3-polig, maximalt 63 A


Produktdetaljer




Produkttyp Monteringsadapter

Märkspänning 690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
Märkstötströmshållfasthet 10 kA
Märkström 63 A (IEC)
48 A (UL)
Maximal godkänd spänning 1000 V AC/DC
Strömbelastning maximal 80 A (IEC)
Märkisolationsspänning 1000 V
Märkstötspänning 6 kV

Anslutningsställen
Ledararea styv 1,5 mm² ... 16 mm²
Ledarare AWG 14 ... 6

Bredd 22,5 mm
Höjd 160 mm
Djup 115 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20

UL-data
SCCR 6 kA
50 kA (Class J 60 A / 600 V AC)

Artikelnr 1002633
Antal/förp. 4 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod CK7821
Produktnyckel CK7821
Katalogsida Sida 52 (C-5-2019)
GTIN 4055626468242
Vikt per styck (inklusive förpackning) 195,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 195,3 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742

EAC

Approval ID: RU*DE*08.B.01841/19

UL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cUL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena