DIN-skene-splittbox, frontplatta bestyckad med 6x LC-Duplex-koppling, utan pigtails och splitthållare. Kapsling (2-delad) för fixering på DIN-skena, integrerat utrymme för upptagning av överskjutande fibrer (skydd), kabelinföring med skruvanslutning M20x1,5 upptill/nedtill möjlig (skruvanslutning finns som tillval). Förberedd för DIN-skena-montage med adapter på baksidan, förberedd för potentialutjämning
Leveransomfång: DIN-skene-kapsling tom (2-delad), frontplatta med portmärkning och integrerad splitthylla (monterad), frontplatta bestyckad med 6x LC-Duplex-koppling
FOC-PP-SB-LC:6
-
Splittbox
1411901
DIN-skene-splittbox, utan pigtails, för 6x LC-Duplex
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör