FOC-LC:A-LC:A-GZ01/...
-
FO-patchkabel
1405688
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: LC/LC, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Multimode-patch-kabel med utmärkta optiska och mekaniska egenskaper för dragning inomhus
Brandskydd tack vare LSZH-mantel och UL 94 V0-komponenter
Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
Satisfies optical and mechanical industry standards
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
Temperaturväxeltestning enligt IEC 61300-2-1
Vibrationstest enligt IEC 61300-2-1
Kabelanslutningens dragfasthet enligt IEC 61300-2-5
Omfattande testning enligt IEC 61753-122-2 och IEC 61753-1 Cat. C