Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FS 0,635/ 60-FV-F-6,0 - SMD-honkontakt
1439171

SMD-honkontakt, märkström: 0,5 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 60, delning: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Sparar kostnader och plats tack vare genomgående sortiment i olika staplingshöjder
Easy-mating tack vare integrerade styrklackar och toleranskompensation för felfri produktion
Absorption av toleranser och mekaniska spänningar för en säker anslutning tack vare den flytande funktionen
Unik kombination: Toleransutjämning genom flytande och mycket hög dataöverföring möjlig i en kontakt

Ofta ställda frågor


Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?

video thumbnail of faq answer

Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt ... Visa mer

Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt och har många användningsmöjligheter i raster 0,635 mm.

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna på kort-till-kort-kontakten FS 0,635 efter SMD-lödprocessen?

Kontakterna leds ut under kapslingen och möjliggör en automatiserad, optisk inspektion (AOI).


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FS 0,635?

Kort-till-kort-kontakten FS 0,635 kan beställas med följande poltal: 20, 40, 60 och 80.


Vad är principen bakom flytande kontakter?

Den flytande kontakten består av en rörlig kontaktfront som är ansluten till den yttre, lödda kapslingen med fjäderbelastade kontakter. Denna speciella design minimerar krafterna på lödfogarna och möjliggör hög toleransutjämning i x- och y-riktning.... Visa mer

Den flytande kontakten består av en rörlig kontaktfront som är ansluten till den yttre, lödda kapslingen med fjäderbelastade kontakter. Denna speciella design minimerar krafterna på lödfogarna och möjliggör hög toleransutjämning i x- och y-riktning.

Visa mindre

Vilken toleransutjämning kan uppnås med den flytande kontakten FS 0,635?

När den är ansluten är en flytande tolerans på ±0,7 mm i x- och y-riktningen och en vinkeltolerans på ±5° möjlig. Wiping, dvs. toleransen i z-riktningen, är 0,6 mm.... Visa mer

När den är ansluten är en flytande tolerans på ±0,7 mm i x- och y-riktningen och en vinkeltolerans på ±5° möjlig. Wiping, dvs. toleransen i z-riktningen, är 0,6 mm.

Visa mindre

Finns det en sugpropp på de vertikala artiklarna för automatisk bestyckning av kretskortet?

Ja, en sugpropp är monterad på alla vertikala artiklar i FS 0,635-serien. Position och storlek anges i den tekniska förpackningsritningen i avsnittet ”Tekniska ritningar” i nedladdningsområdet på artikelsidan. Sugproppen tas bort efter SMD-lödningen.


Är anslutningens båda delar utförda som flytande varianter för att möjliggöra användning av flytande kontakter?

Som regel är endast en sida av anslutningen utformad som flytande variant medan motstycket är styvt. Redan så kan ett mycket stort toleransområde täckas. Den flytande honkontakten kan kombineras med tre styva varianter av hankontakten så att tre olik... Visa mer

Som regel är endast en sida av anslutningen utformad som flytande variant medan motstycket är styvt. Redan så kan ett mycket stort toleransområde täckas. Den flytande honkontakten kan kombineras med tre styva varianter av hankontakten så att tre olika stapelhöjder mellan 8,0 mm och 12,6 mm kan realiseras.

Visa mindre

Är flytande kontakter och dataöverföring med hög hastighet en motsägelse?

På grund av den krökta kontaktgeometrin är den flytande kontakten en utmaning för dataöverföringen. Den flytande kontakten i FS 0,635 har optimerats för höga datahastigheter och klarar därför 40 GBit/s. Detta möjliggör hög toleransutjämning och dataö... Visa mer

På grund av den krökta kontaktgeometrin är den flytande kontakten en utmaning för dataöverföringen. Den flytande kontakten i FS 0,635 har optimerats för höga datahastigheter och klarar därför 40 GBit/s. Detta möjliggör hög toleransutjämning och dataöverföring med hög hastighet på samma gång.

Visa mindre