FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-honkontakt
1374032

SMD-honkontakt, märkström: 2,2 A, Isolationsspänning: 840 V AC, poltal: 40, delning: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den första high-speed-dataöverföringen med upp till 28 GBit/s i etablerad marknadsstandard erbjuder nya designmöjligheter.
Robusta 6- till 100-poliga kort-till-kort- och kabel-till-kort-kontakter ger ökad flexibilitet i valet av kontakter.
Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Förgyllda kontaktpunkter möjliggör en långsiktigt stabil signalöverföring och ström på upp till 2,3 A.
Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice

Ofta ställda frågor


Kan jag även få specifika varianter?

Ja, förutom standardartiklarna utvecklar vi även kundspecifika varianter för enhetsintern anslutning av kretskort. Vi hjälper gärna till med utformningen och att realisera dina behov.


Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

Med den nya serien FR 1,27 överträffas de tidigare produktegenskaperna avsevärt.
Tack vare de förgyllda kontakterna uppnås bättre strömöverföringsegenskaper, så att märkströmmen per kontakt ligger på 2,3 A. Dessutom är den nya produktserien FR 1,2... Visa mer

Med den nya serien FR 1,27 överträffas de tidigare produktegenskaperna avsevärt.
Tack vare de förgyllda kontakterna uppnås bättre strömöverföringsegenskaper, så att märkströmmen per kontakt ligger på 2,3 A. Dessutom är den nya produktserien FR 1,27 lämplig för High-Speed-dataöverföring på upp till 28 GBit/s.

Visa mindre

Är det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 2,3 A per kontakt?

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 2,3 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel sex poler strömsätts kan 3,7 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).... Visa mer

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 2,3 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel sex poler strömsätts kan 3,7 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).

Visa mindre

För närvarande använder jag en kort-till-kort-kontakt i raster 1,27 från en annan tillverkare. Är det mycket komplicerat att byta till den nya FR 1,27?

Nej, den nya FR 1,27-kontakten är kompatibel med andra tillämpliga produkter på marknaden. Respektive testprotokoll kan beställas på begäran.


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten i serien FR 1,27?

Kontakten FR 1,27 kan beställas med följande poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 och 100.
IDC-honkontakterna kan beställas som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- och 80-poliga varianter.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Visa mer

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Visa mindre

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Visa mer

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Visa mindre

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Visa mer

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Visa mindre