cUL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20230317| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20230317| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
SMD-honkontakt, märkström: 2,2 A, Isolationsspänning: 840 V AC, poltal: 16, delning: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
Kan jag få specifika varianter för min individuella applikation?
Ja, förutom våra standardartiklar utvecklar vi även kundspecifika varianter för enhetsintern anslutning av kretskort. Kundanpassade varianter sträcker sig från olika poltalsvarianter och modifierade guldskiktstjocklekar till utökade stapelhöjder och ... Visa mer
Ja, förutom våra standardartiklar utvecklar vi även kundspecifika varianter för enhetsintern anslutning av kretskort. Kundanpassade varianter sträcker sig från olika poltalsvarianter och modifierade guldskiktstjocklekar till utökade stapelhöjder och helt nya designer. Vi hjälper gärna till med utformningen och med att realisera dina krav.
Visa mindreVad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FR 1,27?
FR 1,27-serien erbjuder förbättrade produktegenskaper i ett standardformat för marknaden - en innovation inom funktionsspecifikationerna för form-fit. Den högkvalitativa kontaktdesignen möjliggör en strömöverföring på 2,3 A per kontakt (50-polig vid ... Visa mer
FR 1,27-serien erbjuder förbättrade produktegenskaper i ett standardformat för marknaden - en innovation inom funktionsspecifikationerna för form-fit. Den högkvalitativa kontaktdesignen möjliggör en strömöverföring på 2,3 A per kontakt (50-polig vid 20 °C) och en höghastighetsdataöverföring på upp till 28 GBit/s. Den stora poltalsvariationen, från 6 till 100, ger apparatdesignen en hög grad av flexibilitet.
Visa mindreÄr det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 2,3 A per kontakt?
Ja, märkströmmen är 2,3 A per kontakt för en 50-polig kontakt med full strömförsörjning vid en omgivningstemperatur på 20 °C. Med effektiv spänningssättning på sex poler är upp till 3,7 A per kontakt möjlig. Strömbelastningskurvan enligt IEC 60512-5-... Visa mer
Ja, märkströmmen är 2,3 A per kontakt för en 50-polig kontakt med full strömförsörjning vid en omgivningstemperatur på 20 °C. Med effektiv spänningssättning på sex poler är upp till 3,7 A per kontakt möjlig. Strömbelastningskurvan enligt IEC 60512-5-2 visar den temperaturberoende strömbelastningsförmågan för olika poltal. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy din beställning.
Visa mindreFör närvarande använder jag en kort-till-kort-kontakt i delningen 1,27 från en annan tillverkare. Går det att byta till FR 1,27?
Ja, FR 1,27-serien är layout- och jackningskompatibel med standardkontakter från andra tillverkare. Den är utmärkt som second-source. Respektive testprotokoll kan beställas på begäran.
Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten i serien FR 1,27?
Kontakten FR 1,27 kan beställas med följande poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 och 100.
IDC-honkontakterna kan beställas som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- och 80-poliga varianter.
Gäller den angivna överföringshastigheten för data för alla kombinationer?
Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och ... Visa mer
Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och därmed den datahastighet som kan uppnås. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att optimera höghastighetsdataöverföring för enskilda applikationer. Du är välkommen att prata med oss.
Visa mindreVar är pol 1?
Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kund... Visa mer
Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kunden kan ge en annan definition i sin egen dokumentation.
Visa mindreVar hittar jag information om utökade luft- och krypsträckor för att uppnå de nödvändiga spänningskraven i min applikation?
Minimiavstånden anges i tekniska data. Vi beräknar gärna avstånd för delvis monterade kontakter eller mellan utelämnade stift (så kallade death-metal-parts) på förfrågan. Detta innebär att även ökade spänningskrav kan realiseras.
Var kan jag få reda på mer om kort-till-kort-kontakter?
Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsys... Visa mer
Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsystem och produkternas tekniska egenskaper. Den innehåller också information om dataöverföring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och SMD-lödningen.
Visa mindre