UM5-TM (6X10) - Skylt för plintar
0830919

Skylt för plintar, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga remsor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UM-märkningsfamiljen UM5-TM ... erbjuder plintmärkning från Cabur
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader