UM1-TMF (5X5) - Skylt för plintar
0830902
E-nummer: 2941870

Skylt för plintar, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 5 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga remsor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UM-märkningsfamiljen UM1-TMF ... erbjuder plintmärkning från Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip och Klemsan
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader