UT 16-PE/S - Skyddsledarplint
3215915
E-nummer: 2910089

Skyddsledarplint, med skruvfot, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 1,5 mm2 - 25 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
Underhållsfri och vibrationssäker genom den patenterade Reakdyn-principen
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar
Hög säkerhetsnivå tack vare den lågohmiga anslutningen till jordpotential via hattskenan
Direkt kontakt med DIN-skenan möjliggör snabb och felfri jordning utan extra kabeldragning.
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning