USLKG 50 - Skyddsledarplint
0443049
E-nummer: 2910690

area
anslutningstyp

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 50 mm2, area: 16 mm2 - 50 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M6, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen