MSLKG 6
-
Skyddsledarplint
1410505
E-nummer:
2910734
E-nummer:
2910734
Skyddsledarplint, Vid montering på genomgångsplintar med samma form måste man använda en ändbricka vid isolationsspänningar > 250 V, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
Allmänt | Vid montering på genomgångsplintar med samma form måste man använda en ändbricka vid isolationsspänningar > 250 V |
Produkttyp | Skyddsledarplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M4 |
Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A5 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Märkdata (ATEX/IECEx) | |
Märkning | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Användningstemperaturområde | -60 °C ... 105 °C |
Ex-certifierade tillbehör | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
1421633 E/MK | |
Vridmomentsområde PE-fot | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Utgång | (kontinuerligt) |
Anslutningsdata Ex Allmänt | |
Vridmomentsområde | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Märkarea | 6 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 10 |
Anslutningskapacitet styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 8 |
Anslutningskapacitet flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 10 |
Bredd | 8,2 mm |
Färg | grön-gul |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Allmänt | |
Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
Monteringssätt | NS 15 |
Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
Artikelnr | 1410505 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1261 |
Produktnyckel | BE1261 |
GTIN | 4017918021085 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,24 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17,24 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ATP-MBK - Ändbricka 1413227
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena utan hål 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1204096
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
CLIPFIX 15 - Ändstöd 3022263
Fördelar
Om mini-skyddsledarplinten befinner sig på änden av en plintrad så ska man montera ett ändstöd, t.ex. B. E/MK
Den grön-gula kapslingsfärgen signalerar oförväxlingsbart plintens skyddsledarfunktion
Dessa mini-skyddsledarplintar är utvecklade speciellt för 15 mm DIN-skenan NS 15 enligt EN 60715
Mini-skyddsledarplintar är via fotelementen elektriskt förbundna med DIN-skenan, den fungerar här som PE-samlingsskena
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge