PTRVB 4-PE - Skyddsledarplint
1070018
E-nummer: 2910605

area
anslutningstyp

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 16, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter