UTTB 2,5-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint
3046731

Skyddsledar-tvåplansplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
Underhållsfri och vibrationssäker genom den patenterade Reakdyn-principen
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar
Hög säkerhetsnivå tack vare den lågohmiga anslutningen till jordpotential via hattskenan
Direkt kontakt med DIN-skenan möjliggör snabb och felfri jordning utan extra kabeldragning.
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning