Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SCC 10 - Skärmanslutningsplint
1019421
E-nummer: 2910419

Skärmanslutningsplint, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, monteringssätt: Nolledarsamlingsskena, färg: svart

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Smidig montering med en hand
Skärmanslutningsklämmor för kabeldiametrar upp till 20 mm
Modern fjäderteknologi skyddar mot vibrationer
Låg överföringsimpedans tack vare skärmfäste med stor yta
God korrosionstålighet
Unik markeringsyta för kabelmärkningar
Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.