UT 4-HESILED 24-P/P - Säkringsradplint
3046540

Säkringsradplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 24 V, märkström: 6,3 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter