UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM - Säkringsradplint
3036826

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 24 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En ytterst kompakt konstruktion
Testuttag på båda sidor av säkringsspaken